Ürün tanımlarına "2 MBD" eklenmiş Inline modülleri 2 Mbit/s iletim hızıyla çalışır. Bu klemensler üretimden kaldırılmıştır veya artık ürün gamında yer almamaktadır. Bu iletim hızına ihtiyacınız varsa, lütfen yerel Phoenix Contact temsilcinize danışın. 500 kbit/s iletim hızı ile çalışabiliyorsanız, ürün tanımında "2MBD" eki bulunmayan ilgili varyantı yedek olarak seçin. Lütfen bir Inline istasyonda her zaman tek tip iletim hızının kullanılması gerektiğini unutmayın.
IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC
-
Analog modül
2878735
Inline, Gergi sayacı ölçüm klemensi, lokal bus'taki iletim hızı: 2 Mbit/s, 2 adet hızlı giriş, 4, 6 iletken bağlantı teknolojisi, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 48,8 mm |
| Yükseklik | 136 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Inline lokal bus | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 2 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 03 |
| ID kod (des.) | 223 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 03 |
| Proses data kanalı | 48 Bit |
| Giriş adres alanı | 6 Byte |
| Çıkış adres alanı | 6 Byte |
| Parametre kanalı (PCP) | 2 Byte |
| Kayıt uzunluğu (bus) | 32 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı (PROFIBUS) | |
| Gerekli parametre verileri | 15 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte |
| Analog | |
| Giriş tanımlaması | Gergi sayaçları için giriş kanalları |
| Giriş sayısı | 2 |
| Bağlantı sistemi | 6 veya 4-telli, bükümlü çift ekranlı iletken |
| Köprü farkı Ud | Karakteristik ve köprü gerilimi seçilerek ölçüm aralığı belirlenir |
| Köprü gerilimi U0 | 3,3 V |
| 5 V | |
| Ölçülen değerin temsili | 15 bit + işaret biti |
| Karakteristikler | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
| +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V | |
| Analog | |
| Çıkış tanımı | Gerilim çıkışı |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Empedans | > 58,3 Ω (tipik; gergi sayacının izin verilen toplam direnci) |
| Çıkış gerilimi | 5 V |
| 3,3 V | |
| Çıkış akımı | tip. 55 mA (UV = 3.3 V ile) |
| tip. 85 mA (UV = 5 V ile) | |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Teslimat kapsamı | Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil |
| Çalışma modu | 3 kelimeli proses veri operasyonu, 1 kelimeli PCP |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| 2 adet hızlı giriş | |
| 4, 6 iletken bağlantı teknolojisi | |
| Diyagnostik mesajları | UANA'da güç besleme hatası Proses datasında hata mesajı |
| Yetersiz UL haberleşme gücü hatası I/O hata mesajı bus modülüne gönderildi | |
| I/O hatası Proses datasında hata mesajı | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,25 W |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 110 mA |
| tip. 100 mA | |
| Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | tip. 32 mA (UV = 5 V ise, maksimum yük 58,3 Ω ile) |
| tip. 8 mA (Gergi sayaçsız) | |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: Lojik/analog I/O (dijital izolatör) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Fonksiyonel toprak/analog I/O (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Lojik/fonksiyonel toprak (izolasyon mesafesi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Inline konnektörler |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Mekanik test | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 25g |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ürün numarası | 2878735 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI144 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918996437 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 226,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 190 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d61a25cb-640e-46a5-86e1-3d383d564322 |
Uyumlu Ürünler
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline ekranlı konnektör 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline konnektör 2726337
-
SKS 8 - Ekran bağlantı kelepçesi 3240210
-
AB/SKS - Taşıyıcı parça 3240224
-
AB-SK/E - Taşıyıcı parça 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Nötr barası 0402174
-
IL CP - Kodlama yıldızı 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Etiketleme alanı 2727501
-
EMT (62X10)R - İç etiket 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
UCT-TMF 6 - Klemens etiketleri 0828746
-
UC-TMF 6 - Klemens etiketleri 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0809735
-
UCT-TMF 12 - Klemens etiketleri 0829214
-
UC-TMF 12 - Klemens etiketleri 0819233
-
SK 8 - Ekran bağlantı kelepçesi 3025163
-
SCC 15-NS35 - Ekran bağlantı kelepçesi 1019443
Avantajlarınız
Gergi sayacı için 2 hızlı giriş
6 ve 4-telli gergi sayaçlarının bağlantısı
Modül tarafından sağlanan sensör besleme gerilimi, harici besleme gerekmez.
İşlem verileri veya parametre kanalı (PCP) üzerinden iletişim
Kanallar biribirinden bağımsız olarak bus sistemi üzerinden parametrelendirilir
Busla senkronlanan proses bilgilerinin güncelleme süresi
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018