Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 63 adete kadar DALI balastının kontrolünü sağlayan bir DALI master'ı temsil eder. IB IL DALI-PAC ürünü, IB IL DALI/PWR-PAC için bir uzatma klemensidir. IB IL DALI/PWR-PAC aşağı akımına 3 adete kadar IB IL DALI-PAC bağlanabilir.
IB IL DALI-PAC
-
Haberleşme modülü
2897910
Inline, DALI master, IB IL DALI/PWR-PAC için genişleme, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
DALI master, tümleşik DALI bus beslemesi yok
DALI bus yanlışlıkla şebeke gerilimi bağlanmasına karşı korunur (250 V AC'ye kadar)
DALI bus'ın güvenli elektriksel izolasyonu
Teşhis, iletimi ve alımı için göstergeler