IB IL CNT-PAC - Fonksiyon modülü
2861852

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Inline counter terminali, komple aksesuarlı (konnektör ve etiket alanı), 1 counter girişi, 1 kontrol girişi, 1 çıkış, 24 V DC, 500 mA, 3-telli bağlantı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

1 sayaç girişi
1 kontrol girişi
1 serbestçe parametrelendirilebilir anahtarlama çıkışı
Dört çalışma modu: Olay sayma, zaman ya da devlet kontrolündeki frekans ölçüm, süre ölçümü (nokta veya darbe uzunluğu) ve darbe jeneratörü
5 V veya 24 V sinyallerin işlenmesi
100 kHz'e kadar giriş frekansı
Zaman ölçümü için 16-bit counter değeri
Olay sayma ve frekans ölçümü için 24-bit counter değeri