Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.
IB IL 24 DO 4/EF-PAC
-
Dijital modül
2701009
Inline, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,2 mm |
| Yükseklik | 140,5 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Renk (Muhafaza) | yeşil (RAL 6021) |
| Inline lokal bus | |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 500 kbit/s |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 41 |
| ID kod (des.) | 189 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 65 |
| Proses data kanalı | 4 Bit |
| Giriş adres alanı | 0 Byte |
| Çıkış adres alanı | 4 Bit |
| Parametre kanalı (PCP) | 0 Bit |
| Kayıt uzunluğu (bus) | 4 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı (PROFIBUS) | |
| Gerekli parametre verileri | 3 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 4 Byte |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Dijital çıkış tasarımı | Yarı iletken |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması, çıkışların kısa devre koruması; elektronik |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC (US - 1 V) |
| Devre kesintisi halinde endüklenen gerilimin sınırlaması | -46 V ... -15 V |
| Maksimum kalkış akımı | maks. 1,5 A (20 ms için) |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Modül başına maksimum çıkışı akımı | 2 A |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Toprak bağlantısı kesildiğinde anahtarlama kapasitesi | tip. 100 mW (1 kΩ yük direncinde) |
| kapandığında çıkış gerilimi | maks. 2 V |
| Kapandığında çıkış akımı | maks. 300 µA |
| Nominal yük, endüktif | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Nominal yük, lamba | 12 W |
| Nominal yük, omik | 12 W (48 Ω) |
| Endüktif nominal yükün devreden çıkarılması esnasında sinyal gecikmesi | tip. 50 ms (1,2 H, 50 Ω) |
| Lamba nominal yükünün devreden çıkarılması esnasında sinyal gecikmesi | tip. 1 ms |
| Omik nominal yükün devreden çıkarılması esnasında sinyal gecikmesi | tip. 1 ms |
| Endüktif nominal yükü devreye alma esnasında sinyal gecikmesi | tip. 100 ms (1,2 H, 50 Ω) |
| Lamba nominal yükünün devreye alınması esnasında sinyal gecikmesi | tip. 100 ms (8 Hz’e kadar anahtarlama frekansları için; bu frekansın üzerinde lamba yükü omik yük gibi davranır) |
| Omik nominal yükü devreye alma esnasında sinyal gecikmesi | tip. 100 µs |
| Endüktif nominal yük altında maksimum çalışma frekansı | maks. 0,5 Hz (1,2 H, 50 Ω) |
| Lamba nominal yükü altında maksimum çalışma frekansı | maks. 300 Hz (bu anahtarlama frekansı 8 Hz anahtarlama frekansına kadar, seçilen iletim hızı, bus'a bağlı cihaz sayısı, bus yapısı, kullanılan yazılım ve kontrolör veya bilgisayar sistemi tarafından sınırlanır) |
| Omik nominal yük ile maksimum işletme frekansı | maks. 300 Hz (bu anahtarlama frekansı 8 Hz anahtarlama frekansına kadar, seçilen iletim hızı, bus'a bağlı cihaz sayısı, bus yapısı, kullanılan yazılım ve kontrolör veya bilgisayar sistemi tarafından sınırlanır) |
| Kısa devrede tepki süresi | ca. 850 ms |
| Omik aşırı yük altında tepki süresi | ca. 3 s |
| Lamba aşırı yükü durumunda yeniden başlatma frekansı | 250 Hz |
| Omik aşırı yükte yeniden başlatma frekansı | 250 Hz |
| Aşırı yükte davranış | Oto restart |
| Endüktif yükte davranış | Çıkış tahrip olabilir |
| Gerilim kesilmesindeki davranış | Çıkış enerji beslemesini gecikmesiz takip eder |
| Çıkış verisi geçerliliği | tip. 5 ms (24 V gerilim beslemesi anahtarlandıktan sonra (güç açıldıktan sonra)) |
| Talep edilmeden gönderilen tek seferlik enerji | 400 mJ |
| Kısa palslara ters gerilim dayanımı | Ters gerilime dayanıklı |
| Sürekli ters gerilime karşı dayanıklı | 'a 2 A DC |
| Sürekli uygulanan aşırı gerilime karşı direnç | hayır |
| Aşırı akımda kapatma | min. 0,7 A |
| Kapalıyken toprak bağlantısını kesen çıkış akımı | maks. 25 mA |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Teslimat kapsamı | Inline konnektör ve etiketleme alanı dahildir |
| Kanal sayısı | 4 |
| Çalışma modu | 4 bit proses veri operasyonu |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Diyagnostik mesajları | Dijital çıkışların kısa devresi veya aşırı yüklemesi Modül üzerindeki LED (D) ile diyagnositk kodunda (bus) ve display'de (2 Hz) hata mesajı |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,15 W |
| Koruma devresi | Segment devresinde kısa devre koruması, aşırı yük koruması; Elektronik, her modül için |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 44 mA |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 2 A |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojikleri) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Inline konnektörler |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Mekanik test | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 25g |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ürün numarası | 2701009 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRI132 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356681056 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 94,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 66 g |
| Gümrük tarife no | 85389099 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a51e93d9-01c8-40c6-94f0-7a60e5f9f75e |
Uyumlu Ürünler
-
IB IL SCN-12-OCP - Inline konnektör 2727624
-
IL CP - Kodlama yıldızı 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Etiketleme alanı 2727501
-
EMT (62X10)R - İç etiket 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0808710
-
UCT-TMF 6 - Klemens etiketleri 0828746
-
UC-TMF 6 - Klemens etiketleri 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi yassı 0809735
-
UCT-TMF 12 - Klemens etiketleri 0829214
-
UC-TMF 12 - Klemens etiketleri 0819233
Avantajlarınız
4 dijital çıkış
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
Klemensin toplam akımı: 2 A
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Güvenlikle ilgili segment kullanım onaylı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018