Bu klemens bir Inline istasyonda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyaller üretmek için kullanılır.
IB IL 24 DO 4-2MBD
-
Inline modülü
2855211
Inline, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 4, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 2 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, aksesuarsız
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,2 mm |
| Yükseklik | 119,8 mm |
| Derinlik | 71,5 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Gövde boyutları |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Renk | yeşil |
| Inline lokal bus | |
| Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
| İletim hızı | 2 MBit/s |
| Programlama verisi | |
| Uzunluk kodu (on altılı) | 41 |
| ID kod (des.) | 189 |
| Uzunluk kodu (onlu) | 65 |
| Proses data kanalı | 4 Bit |
| Giriş adres alanı | 0 Byte |
| Çıkış adres alanı | 4 Bit |
| Parameter channel (PCP) | 0 Bit |
| Register length (bus) | 4 Bit |
| Fieldbus veri telgrafı | |
| Gerekli parametre verileri | 3 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 4 Byte |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı sistemi | 3-iletken |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Koruma devresi | Aşırı yük koruması, çıkışların kısa devre koruması; elektronik |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Devre kesintisi halinde endüklenen gerilimin sınırlaması | -46 V ... -15 V |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Modül başına maksimum çıkışı akımı | 1 A |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC (gerilim farkı, Inom ≤ 1 V) |
| kapandığında çıkış gerilimi | maks. 2 V |
| Kapandığında çıkış akımı | maks. 300 µA |
| Nominal yük, endüktif | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Nominal yük, lamba | 12 W |
| Nominal yük, omik | 12 W (48 Ω) |
| Omik nominal yük ile maksimum işletme frekansı | maks. 300 Hz (bu anahtarlama frekansı 8 Hz anahtarlama frekansına kadar, seçilen iletim hızı, bus'a bağlı cihaz sayısı, bus yapısı, kullanılan yazılım ve kontrolör veya bilgisayar sistemi tarafından sınırlanır) |
| Kısa palslara ters gerilim dayanımı | Ters gerilime dayanıklı |
| Aşırı yükte davranış | Oto restart |
| Endüktif yükte davranış | Çıkış tahrip olabilir |
| Gerilim kesilmesindeki davranış | Çıkış enerji beslemesini gecikmesiz takip eder |
| Aşırı akımda kapatma | min. 0,7 A |
| Kapalıyken toprak bağlantısını kesen çıkış akımı | maks. 25 mA |
| Ürün tipi | I/O bileşeni |
| Ürün gamı | Inline |
| Tasarım | modüler |
| Inline | |
| Teslimat kapsamı | aksesuarsız |
| Kanal sayısı | 4 |
| Diyagnostik mesajları | Dijital çıkışların kısa devresi veya aşırı yüklemesi Modül üzerindeki LED (D) ile diyagnositk kodunda (bus) ve display'de (2 Hz) hata mesajı |
| Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
| Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Akım çekişi | maks. 65 mA |
| Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 2 A |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: 5 V besleme, gelen remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 5 V besleme, giden remote bus / 7.5 V besleme (bus lojiği) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 7.5 V besleme (bus lojiği) / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Inline konnektörler |
| Inline konnektörler | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2855211 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNI |
| Ürün Kodu | DRI132 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918876890 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 63,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 46 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Diyagnostik ve durum göstergeleri
4 dijital çıkış
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
Klemensin toplam akımı: 2 A
Kısa devre ve aşırı yük korumalı çıkışlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018