FL HUB AGENT
-
Hub
2831073
Yönetim ana istasyonu (Agent), modüler hub sistemi için dört 10Base-T portu
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Tasarım | Stand-alone |
| Çalışma modu | Semi-duplex |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Hub/Repeater, IEEE 802.3 standardı ile uyumlu, TCP/IP protokolü, Boot-P ve TFTP fonksiyonlu |
| Sistem gereksinimleri | |
| Desteklenen tarayıcılar | Netscape Communicator versiyon 4.5 ve yukarısı veya Internet Explorer versiyon 4,01 ve yukarısı |
| Elektriksel izolasyon | 10Base-T// besleme |
| Güç tüketimi | tip. 5,5 W |
| Lokal diyagnostikler | UL Besleme gerilimi yeşil LED |
| COL Telegram çakışması Kırmızı LED | |
| - Link durumu yeşil LED | |
| - Alınan telegramlar Sarı LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 5,2 W |
| Test bölümü | 500 V AC 50 Hz 1 dk |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (yedekli besleme mümkündür) |
| Besleme gerilim aralığı | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Bağlantı beslemesi | COMBICON üzerinden; maks. iletken kesit alanı 2.5 mm² |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Tipik akım tüketimi | 230 mA (US) |
| Bağlantı yöntemi | RJ45, ekranlı |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | Dört 10Base-T portu |
| İletim hızı | 10 MBit/s (half-duplex) |
| İletim fiziği | Ethernet RJ45 |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Backbone port | |
| Bağlantı yöntemi | Direkt geçmeli yöntem |
| Durum göstergesi | İki dijit, yedi segmentli display ve LED: UL1 ve UL2 (haberleşme gerilimi), port başına COL (collision) link ve receive LED'i |
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 99 mm |
| Derinlik | 112 mm |
| Renk | yeşil |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : Çalışma: 25g, 11 ms süre, yarı sinüzoidal şok darbe |
| : Depolama/İletim: 50g, 11 ms süre, yarı sinüzoidal şok darbesi | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : Operasyon/Depolama/Transport: 5 g, 150 Hz, A kriteri |
| IEC 60068-2-32’e göre serbest düşüş | : 1 m |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C (yoğunlaşma yok) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-6'ya göre: 5g, 150 Hz |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 66 kPa ... 108 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| DIN 40046-36, DIN 40046-37'ye göre fonksiyonları tehdit eden gazlara direnç | Sulfür dioksit (SO2) 10 ± 0.3 cm3/m3, Hidrojen sülfid (H2S) 1 ± 0.3 cm3/m3, 25°C ve 75% nem ve dört günlük ifşa |
| Elektromanyetik uyum | 89/336/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (manyetik alanlara dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (parazit yayılımı) Kriter A | |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Kaplama uygulamasını bozabilecek maddeler içermez | VW şartnamesi ile uyumlu |
| Elektriksel izolasyon | 10Base-T// besleme |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2831073 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | 11 |
| Ürün Kodu | DNN141 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918727369 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 379,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 379,5 g |
| Gümrük tarife no | 84718000 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018