CSS 7.5-3/3-EMC
-
Hızlı başlatıcı
1721227
Hızlı yol verici, 480 V AC ve 7,5 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve yapılandırılabilir hız özelliğine, yapılandırılabilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna, entegre edilmiş parazit giderici filtreye ve frenleme direnci bağlantısına sahiptir