CSS 7.5-3/3
-
Hızlı başlatıcı
1721297
Hızlı yol verici, 480 V AC ve 7,5 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve yapılandırılabilir hız özelliğine, yapılandırılabilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna, üç fazlı yük girişine ve frenleme direnci bağlantısına sahiptir
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Hızlı başlatıcı |
| Ürün gamı | CONTACTRON |
| Çalışma elemanları | Buton |
| Döner anahtar | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Faz sayısı | 3 |
| Şebeke | |
| Faz sayısı | 3 |
| Giriş gerilimi | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Giriş gerilim aralığı | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Frekans aralığı | 47 Hz ... 63 Hz |
| Nominal akım | 19,7 A (hat reaktörü yok) |
| 13,8 A (hat reaktörü var) | |
| Nominal motor gücü | 7,5 kW |
| Görünür güç | 12 kVA |
| Nominal çıkış akımı (IN) | 17 A (4 kHz) |
| 11,6 A (8 kHz) | |
| 6 A (16 kHz) | |
| Çıkış frekansı | 0 Hz ... 500 Hz |
| Güç kaybı | 130,6 W (2 kHz) |
| 137,7 W (4 kHz) | |
| 128,5 W (8 kHz) | |
| 118 W (16 kHz) | |
| 19 W (beklemede) | |
| Çıkış akımı | ≤ 25,5 A (180 s) |
| ≤ 12,75 A (180 sn., toparlanma süresi sırasında) | |
| ≤ 30,6 A (15 s) | |
| ≤ 8,5 A (15 sn., toparlanma süresi sırasında) | |
| Geri kazanım süresi | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Aşırı yük süresi | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Deşarj süresi | 3 dk (Ara devre kapasitörleri) |
| Anahtarlama | |
| Çıkış ismi | Röle çıkışı |
| Kontak tipi | 1 enversör kontak |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| Maksimum kalkış akımı | 3 A |
| Inrush akımı, minimum | 10 mA (5 V DC) |
| Güç klemensleri | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (Yüksüklü) | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 10 |
| Kontrol klemensleri | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Yüksüklü) |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Montaj deliği | |
| Çap | 5,5 mm |
| Genişlik | 110 mm |
| Yükseklik | 210 mm |
| Derinlik | 200 mm |
| Uzunluk | ≤ 50 m (Motor kablosu uzunluğu (elektromanyetik uyumluluk kategorisi C2)) |
| ≤ 50 m (Motor kablosu uzunluğu (elektromanyetik uyumluluk kategorisi C3)) | |
| ≤ 50 m (Motor kablosu uzunluğu (elektromanyetik uyumluluk yok)) | |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (IP) | IP20 |
| Koruma sınıfı (NEMA) | NEMA 1 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (akım zayıflaması olmadan) |
| -20 °C ... 60 °C (lineer akım zayıflaması ile) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (zayıflama ile) | |
| İzin verilen nem (çalışma) | 90 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 86 kPa ... 106 kPa |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Tanımlama | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Tanımlama | e |
| Kategori (ISO 13849) | |
| Tanımlama | 4 |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Duvara montaj |
| Ürün numarası | 1721297 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DK7 |
| Ürün Kodu | DK7322 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923274129 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.315,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.100 g |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000256 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (CAS: 143-24-8) | |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018