CSS 5.5-3/3-EMC - Hızlı başlatıcı
1721298

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Hızlı yol verici, 480 V AC ve 5,5 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve yapılandırılabilir hız özelliğine, yapılandırılabilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna, entegre edilmiş parazit giderici filtreye ve frenleme direnci bağlantısına sahiptir

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler