CSS 3.0-3/3 - Hızlı başlatıcı
1721306

Hızlı yol verici, 480 V AC ve 3,0 kW güce kadar motorlara yol vermek ve dönüş yönünü değiştirmek için yumuşak yol verme ve yapılandırılabilir hız özelliğine, yapılandırılabilir motor korumasına, analog girişe, SIL 3/PL e'ye kadar STO fonksiyonuna ve üç fazlı yük girişine sahiptir

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler