Faydalı bilgiler
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
Endüstriyel Yapay Zekâ
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
VMT EXT PS - Güç kaynağı
VMT EXT PS
-
Güç kaynağı
2900904
Aksesuarlar, IP65 muhafaza içinde IPC için harici güç kaynağı
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Giriş verileri
Giriş gerilim aralığı
96 V AC ... 264 V AC
AC giriş gerilim aralığı
96 V AC ... 264 V AC
AC frekans aralığı
47 Hz ... 63 Hz
Çıkış verileri
Nominal çıkış gerilimi
24 V DC
Nominal çıkış akımı (I
N
)
3 A
Çıkış gücü
72 W
Bağlantı verisi
Çıkış
Bağlantı yöntemi
COMBICON fiş konnektörleri
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Güç kaynağı
Ticari Veriler
Ürün numarası
2900904
Ambalaj birimi
1 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DRB
Ürün Kodu
DRBBAZ
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356126892
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
744,5 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
744,5 g
Gümrük tarife no
85044083
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27242209
ECLASS-15.0
27242209
ETIM
ETIM 10.0
EC000599
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121000