Maksimum işlevselli QUINT POWER güç kaynakları
QUINT POWER devre kesicileri manyetik olarak çalıştıklarından nominal akımın altı katı daha hızlı tetiklenir, seçici ve bu sayede tasarruflu bir sistem koruması için. Ayrıca, önleyici işlev izleme sayesinde, kritik .alışma durumu daha hata oluşmadan haber verilir, yüksek seviyede sistem kullanımı sağlanır.
POWER BOOST statik güç rezervesi ile zor yükler güvenli bir şekilde başlatılabilir. Gerilim ayarlanabildiğinden, 5 V DC ile 56 V arasındaki tüm aralıkları kapsar.
QUINT-PS/3AC/24DC/40
-
Güç kaynağı
2866802
Yeni projeler için lütfen aşağıdaki ürünü kullanın: 2904623 QUINT4-PS/3AC/24DC/40. Primer anahtarlamalı güç kaynağı QUINT POWER, Vidalı bağlantı, DIN rayı montajı , SFB Technology (Selective Fuse Breaking), giriş: 3 fazlı, çıkış: 24 V DC / 40 A, ayar aralığı 18 V DC ... 29,5 V DC
Ürün Ayrıntıları
EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Onay kimliği: LR22301698TA-02NK
Onay kimliği: TA24091MIECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-11173BV
Onay kimliği: 21004/D0 BVEAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764RINA
Onay kimliği: ELE333522XGABS
Onay kimliği: 23-2355407-PDAType approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/009Type approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/113SEMI F47
Onay kimliği: SEMI F47DNV
Onay kimliği: TAA000030XIECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-11217cCSAus
Onay kimliği: 80146928cCSAus
Onay kimliği: 80187921cULus Listed
Onay kimliği: E123528-20240627EAC
Onay kimliği: KZ7500651 0101 12535cULus Listed
Onay kimliği: E199827-20240918Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Büyük yüklerin güvenli şekilde devreye alınması
Kalıcı faz hatasında bile yüksek seviye sistem sürekliliği
Önleyici fonksiyon izleme