DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT
-
T box
1581036
DUPLICON, 6 x 4 mm2 + PE DUPLICON kontak ara parçalı alüminyum T-box set, konum başına 2 vida bağlantısı, tip B6, IP67 koruma, 2 x M25 kablo vida bağlantı yivi (kablo vida bağlantısız)
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Geçmeli konnektör seti |
| Muhafaza tipi | T-box seti |
| Tasarım | DC-B6 |
| Kutup sayısı | 6 |
| Kablo çıkış sayısı | 3 |
| Vida bağlantı tipi | M25 yivli |
| Koruma kapağı | hayır |
| Kablo çıkışı | yandan |
| Pg vidalı bağlantı | yok |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Maksimum yük akımı | 32 A (L1/L2/L3) |
| Nominal gerilim (II/2) | 1000 V |
| Nominal gerilim (III/2) | 1000 V |
| Nominal gerilim (III/3) | 400 V (L-PE) |
| 690 V (L-L) | |
| 630 V | |
| Nominal aşırı gerilim (II/2) | 6 kV |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
| Nominal aşırı gerilim (III/3) | 6 kV |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Nominal akım | 25 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
| 25 A | |
| Kontak direnci | 1,5 mΩ |
| Nominal akım IN | 25 A |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Bağlantı teknolojisi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti | 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm², yüksüksüz) |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm², yüksüksüz) | |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 24 ... 12 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 10 mm |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 75 mm |
| Yükseklik | 122 mm |
| Uzunluk | 89 mm |
| Renk | inci grisi |
| Malzeme Muhafaza | Alüminyum, pres döküm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Muhafaza malzemesi | Pres döküm alüminyum |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
| Kilitleme mandalı malzemesi | Paslanmaz çelik |
| Her bir kablonun soyma mesafesi | 10 mm |
| Mekanik veriler | |
| Vida bağlantı tipi | M25 yivli |
| Kilitleme tipi | Mandal |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 100 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Darbe dayanımı | IK08 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
| Montaj tipi | Vidalı montaj |
| Ürün numarası | 1581036 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | BF7 |
| Ürün Kodu | AF7BFX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356154819 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 604,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 604 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
PC - Kodlama yıldızı 3040588
-
DC-B 6-A-HD-G - Conta 1602326
-
DC-B 6-A-SA - Montaj braketi 1602313
-
T20-M4X12 - Vida 1602410
-
DC-B 6-CT-P - Toz koruma kapağı 1581078
-
EB 2- 6 - Tarak köprü 0201155
-
HC-M-BS-M25 - Vida fişi 1645859
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Kablo rakoru 1411165
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Kablo rakoru 1411190
-
HC-M-KV-M25(1X10/1X11) - Kablo rakoru 1580228
-
G-INS-M25-S68N-NNES-S - Kablo rakoru 1424527
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Kablo rakoru 1646007
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018