USK 4 - Geçiş klemensleri
0260015

bağlantı yöntemi

Geçiş klemensleri, nom. gerilim: 750 V, nominal akım: 34 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler