US 10 YE
-
Geçiş klemensi
1748867
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 57 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: sarı
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Geçiş klemensi |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| Potansiyeller | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,82 W |
| Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
| Nominal kesit | 10 mm² |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M4 |
| Sıkma torku | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | B6 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kesit AWG | 20 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Esnek iletken kesiti | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,5 mm² ... 10 mm² |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Tarak köprülü kesit alanı, tek telli | 10 mm² |
| Tarak köprülü kesit alanı, çok telli | 10 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 6 mm² |
| Nominal kesit alanı | 10 mm² |
| Nominal akım | 57 A |
| Maksimum yük akımı | 76 A (16 mm² iletken kesit alanı) |
| Nominal gerilim | 1000 V |
| Genişlik | 10,2 mm |
| Yükseklik | 45,3 mm |
| Derinlik | 47,5 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 48,1 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 55,6 mm |
| Renk | sarı (RAL 1018) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Yalıtım malzemesi | PA |
| Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
| Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
| Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
| Aşırı gerilim testi | |
| Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık artış testi | |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 10 mm² | 1,2 kA |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 2,2 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Mekanik kuvvet | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Dönme hızı | 10 (+/- 2) rpm |
| Devir | 135 |
| Kablo kesiti/ağırlık | 0.5 mm2/0.3 kg |
| 10 mm2/2 kg | |
| 16 mm2/2,9 kg | |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 30 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
| Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Hizmet ömrü testi 2. kategori, sınıf B, boji üzerinde |
| Frekans | f1 = 5 Hz ila f2 = 250 Hz |
| ASD seviyesi | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Hızlanma | 3,12g |
| Her eksen için test süresi | 5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Sonuç | Test geçildi |
| Şoklar | |
| Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
| Hızlanma | 30g |
| Şok süresi | 18 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Ürün numarası | 1748867 |
| Ambalaj birimi | 50 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 50 pc |
| Ürün Kodu | BE1211 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923313804 |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018