Faydalı bilgiler
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
Endüstriyel Yapay Zekâ
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
UHV -E - Flanş kapağı
UHV -E
-
Flanş kapağı
2130428
Flanş kapağı, genişlik: 5,2 mm, renk: gri, montaj tipi: NS 35/7,5
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Flanş
Ölçüler
Genişlik
5,2 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V2
Yalıtım malzemesi
PA
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)
125 °C
Montaj
Montaj tipi
NS 35/7,5
NS 15
Ticari Veriler
Ürün numarası
2130428
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE1
Ürün Kodu
BE1ZWX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918053154
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
6,17 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
6,1 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
IN