Faydalı bilgiler
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
BF-PC 4 SO - Montaj flanşı
BF-PC 4 SO
-
Montaj flanşı
1918748
Flanş, renk: yeşil, ürün gamı: BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Flanş
Ürün gamı
BF BEFESTIGUNGSFLANSCHE
Kutup sayısı
1
Pin aralığı
0 mm
Ölçüler
Pin aralığı
-
Malzeme teknik özellikleri
Renk (Muhafaza)
yeşil (RAL 6021)
Yalıtım malzemesi
PA
İzolasyon malzeme grubu
I
IEC 60112'ye göre CTI
600
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Ticari Veriler
Ürün numarası
1918748
Ambalaj birimi
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
AAH
Ürün Kodu
AAHZBA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918607227
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,853 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,577 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-15.0
27460405
ECLASS-13.0
27460405
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,02 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı