PSR-M-EM5.1-TTL2-PI - Genişleme modülü
1300905

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Sıfır hız, hız ve dönüş yönü izleme için güvenli genişleme modülü, 2 eksenin izlenmesi, NPN/PNP yaklaşım anahtarı, 2 x TTL enkoder, gerilim izleme yok, SIL 3, Cat. 4/PL e, geçmeli Push-in klemens, TBUS konnektörü dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Push-in teknolojisi sayesinde, aletsiz ve zaman tasarrufu sağlayan montaj
Yalnızca 22,6 mm'lik dar muhafaza genişliği
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
EN 81-20 uyarınca kaldırma uygulamaları için uygundur