PSR-M-EF7-XC-SAI4-PI - Genişleme modülü
1337851

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

4 güvenli analog girişli güvenli genişleme modülü, 0 V ... 10 V; 0 mA veya 4 mA ... 20 mA; TBUS arayüzü, Cat. 4/PL e'ye kadar, SIL 3, geçmeli Push-in klemens, TBUS konnektör dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Push-in teknolojisi sayesinde, aletsiz ve zaman tasarrufu sağlayan montaj
Yalnızca 22,6 mm'lik dar muhafaza genişliği
ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3, IEC 61508 uyarınca SIL 3
EN 81-20 uyarınca kaldırma uygulamaları için uygundur
PCB üzerinde koruyucu kaplama aracılığıyla korozyon koruması
ATEX Bölge 2 veya Sınıf I Bölge 2 için uygundur