Faydalı bilgiler
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
MP 2 - Etiketler
MP 2
-
Etiketler
2833644
Cihaz markalama, etiketleme alanı 9 x 25 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Etiketleme malzemeleri
Ölçüler
Genişlik
26,00 mm
Yükseklik
9,00 mm
Derinlik
8,60 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
beyaz
Ticari Veriler
Ürün numarası
2833644
Ambalaj birimi
10 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DKF
Ürün Kodu
DKF345
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918933722
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,84 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,745 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
IT
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,044 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı