Çok fonksiyonlu EMpro enerji ölçüm cihazları, enerji verilerinizi toplar ve verilerin daha üst seviye kontrol ve yönetim sistemlerine iletilmesi için çok sayıda seçenek sunar. Web tabanlı, kullanıcı yönlendirmeli kurulum sihirbazını kullanarak enerji ölçüm cihazlarınızı yalnızca birkaç adımda yapılandırın ve entegre edin. Ayrıca, geleneksel Rogowski bobinlerinin basit ve doğrudan bağlantısından ve uygulamaya yönelik birçok web sunucusu ve cihaz işlevinden de yararlanabilirsiniz.
EEM-MB371-EIP
-
Ölçü cihazı
2907976
690 V'ye kadar alçak gerilim tesisatlarında elektrik parametrelerini ölçmek için doğrudan Rogowski bağlantısı ve entegre Modbus/TCP ve EtherNet/IP™ arabirimi bulunan ekransız çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazı. (phoenixcontact.com/empro-help). Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Ürün tipi | Enerji analizörü |
| Ürün gamı | EMpro |
| Numara (Ethernet portları) | 3 |
| Önemli özellikler | Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır |
| Ekran | |
| Ekran tipi | yok |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 10 VA |
| Şebeke tipi | 3-faz (3 veya 4-iletken), 2-faz (2-iletken) ve tek-faz (1-iletken) |
| Elektriksel izolasyon | |
| Test gerilimi | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Muhafaza, tüm potansiyellere karşı IEC 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Besleme, diğer tüm potansiyellere karşı IEC 61010-1 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Besleme ölçme girişi, diğer tüm potansiyellere karşı IEC 61010-2-030 | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-2-030 |
| Ölçüm kategorisi | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| İzolasyon | Güçlendirilmiş izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Dijital I/O'lar | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Elektriksel izolasyon Communication interface | |
| İzolasyon | İşlevsel izolasyon |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| Güç tüketimi | ≤ 4 W |
| Nominal frekans | 50 Hz ... 60 Hz (AC sinüs) |
| Ölçüm verisi toplama | |
| Ölçme prensibi | Gerçek RMS değeri ölçümü (kesintisiz) |
| Frekans ölçüm aralığı (Temel bileşen) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Ölçülen değer | AC sinüs (50 Hz/60 Hz) |
| Tarama hızı | 12,8 kHz (50 Hz) / 15,4 kHz (60 Hz) |
| Periyot sayısı | 10 (50 Hz'de gerçek RMS değeri) |
| 12 (60 Hz'de gerçek RMS değeri) | |
| Harmoniklerin elde edilmesi | 63rd'ye kadar harmonik |
| Ölçüm: Gerilim | |
| Giriş ismi | Gerilim ölçüm girişi V1, V2, V3 |
| Giriş gerilim aralığı direkt | 18 V AC ... 690 V AC (Faz/Faz) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Faz/nötr iletkeni) | |
| Giriş gerilim aralığı harici trafolar ile | 60 V AC ... 2000000 V AC (primer) |
| 60 V AC ... 400 V AC (sekonder) | |
| Aşırı gerilim kapasitesi | 760 V AC (Faz/Faz) |
| Doğruluk | 0,2 % |
| Güç tüketimi | < 0,5 VA |
| Ölçüm: Akım | |
| Giriş ismi | Akım ölçümü RC1, RC2, RC3 |
| Giriş akımı | ≤ 400 A (Ölçüm seviyesi 1) |
| ≤ 4000 A (Ölçüm seviyesi 2) | |
| İletim faktörü: Phoenix Contact bobini kullanıldığında 100 mV/1000 A | |
| Giriş ölçüm aralığı gerilimi | 500 µV ... 400 mV |
| Ölçüm aralığı nominal değerinden tepki eşiği | 5 A |
| Çalışma eşiği | 500 µV (5 A) |
| Doğruluk | 0,5 % |
| Ölçüm: Güç | |
| Doğruluk | 1 % |
| Gerçek enerji (IEC 62053-21) | Sınıfı 1 |
| Reaktif güç (IEC 62053-23) | Sınıf 2 |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | IEC/EN 61131-2'ye (tip 3) uygun dijital giriş |
| Hayır | 1 |
| Gerilim giriş sinyali | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Akım giriş sinyali | 2 mA ... 15 mA |
| Koruma | 250 mA (yavaş eriyen ) |
| Koruma devresi | Hatalı DC bağlantıya karşı koruma (maks. 30 V) |
| Dijital | |
| Çıkış tanımı | IEC/EN 61131-2'ye (tip 3) uygun dijital çıkış |
| Hayır | 1 |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 100 mA |
| Gerilim çıkış sinyali | 24 V DC |
| Koruma | 250 mA (yavaş eriyen ) |
| Koruma devresi | Hatalı DC bağlantıya karşı koruma (maks. 30 V) |
| Akım / gerilim / besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 10 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Dijital I/O / iletişim | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Vida yivi | M3 |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Veri: Ağ arabirimi | |
| İletişim protokolü | Modbus/TCP |
| REST | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| İletim hızı | 10 Mbps |
| 100 Mbps | |
| Veri: Ağ arabirimi | |
| İletişim protokolü | EtherNet/IP™ |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Not | DLR ready |
| Ürün boyutları | |
| Genişlik | 90 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 81,7 mm |
| Yatay pin aralığı | 5 HP |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 (Muhafaza) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 55 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 2000 m |
| İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (yoğuşmasız) |
| Maks. tuz püskürtme miktarı | ≤ 2,5 % |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL verileri | |
| Çalışma modu | Dahili kullanım |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | Yatay DIN rayı |
| Ürün numarası | 2907976 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | CMM |
| Ürün Kodu | CMMC21 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626718156 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 311 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 311 g |
| Gümrük tarife no | 90303100 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS: ) | |
| SCIP | 245ab480-341b-436e-83c0-b41edda0d2af |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sezgisel kurulum sihirbazı sayesinde sadece üç adımda enerji ölçümü
Geleneksel Rogowski bobinlerinin doğrudan bağlantısıyla kablolama ve yapılandırma eforunu azaltın
Akıllı web sunucusu ve ekran fonksiyonları ile kolay devreye alma ve servis
Temel yapılandırma işlevlerinin ve arabirimlerin hedefli bir şekilde devre dışı bırakılması yoluyla veri koruması
Geleceğe yönelik haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler sayesinde kontrol ve yönetim sistemlerine hızlı entegrasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018