EEM-MA771-EIP - Ölçü cihazı
2908302

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

690 V'ye kadar alçak gerilim elektrik tesisatlarında elektriksel parametreleri ölçmek için doğrudan Rogowski bağlantısına sahip ve entegre edilmiş Modbus/TCP ve EtherNet/IP arabirimi bulunan çok fonksiyonlu enerji ölçüm cihazı. (phoenixcontact.com/empro-help). Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Sezgisel kurulum sihirbazı sayesinde sadece üç adımda enerji ölçümü
Geleneksel Rogowski bobinlerinin doğrudan bağlantısıyla kablolama ve yapılandırma eforunu azaltın
Akıllı web sunucusu ve ekran fonksiyonları ile kolay devreye alma ve servis
Temel yapılandırma işlevlerinin ve arabirimlerin hedefli bir şekilde devre dışı bırakılması yoluyla veri koruması
Geleceğe yönelik haberleşme çözümleri ve dijital hizmetler sayesinde kontrol ve yönetim sistemlerine hızlı entegrasyon