VMT - Mobilite artık çok kolay!
VMT 7010, dokunmatik ekran ve ön panel USB girişi donatılmış, plastik bir ekran bulunan şık ve sağlam bir pres döküm alüminyum muhafaza içerisine kurulu, yüksek performanslı bir terminal PC'dir. Terminal, standart olarak bir yazılım klavyesi ile donatılmıştır. Yazılım klavyesi, standart bir klavyenin tüm alfasayısal tuşlarını sağlar. İlave olarak, ayrı bir sayısal tuş takımına geçiş yapmak da olanaklıdır.
VMT 7010, 10,4 inç renkli TFT, 1024 x 768 piksel, yüksek çözünürlüklü bir ekranla donatılmıştır.
İnce panelin sahip olduğu özelliklere, yüksek koruma sınıfı (IP65) ve makineye doğrudan ve kolay montaj da dahildir. 10 - 35 V besleme gerilimi, VMT 7010'i mobil uygulamalar için özellikle uygun hale getirir.
Bir montaj braketi (sol ve sağ), masa ayağı, Vesa standart braketi veya Rittal braket bağlantısı adaptörü kullanılarak monte edilebilir.
Şu özellikler münferit olarak konfigüre edilebilir: Veri depolama ve işletim sistemi.
VMT 7010
-
Panel PC
2400158
Konfigüre edilebilir IPC, IP65, dokunmatik 10,4 inç ekran bulunan, kapalı muhafaza içerisinde. Konfigüre edilebilir: Veri depolama ve işletim sistemi dahil.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
IP65 sınıfında komple kapalı muhafaza
Fansız tasarım
Enerji-verimli Intel® ATOM™ işlemciler
Geniş sıcaklık seviyesi
Gigabit Ethernet veya WLAN üzerinden optimum ağ bağlantısı
Zengin aksesuar çeşitleri