VMT - Devinim artık çok kolay!
VMT 7008 dokunmatik ekranlı ve ön panel USB girişli, şık ve dayanıklı bir alüminyum pres döküm gövde içinde plastik ekranlı bir yüksek performanslı terminal PC'dir. Terminal standart olarak sanal klavyeye sahiptir. Bu sanal klavye standart klavyenin tüm alfanümerik tuşlarına sahiptir. Ayrıca, bir sayısal tuş takımına geçiş yapmak da mümkündür.
VMT 7008 yüksek çözünürlüklü, 800 x 480 piksel 8" renkli TFT ekranla donatılmıştır.
Düz klemense ait özelliklere yüksek korunma sınıfı (IP65) ve makineye doğrudan ve kolay bağlantı. 10 - 35 V besleme gerilimi VMT 7008'yi mobil uygulamalar için ideal kılar.
Destek parçası (sol ve sağ), masa ayağı, Vesa standart desteğiyle veya Rittal destek bağlantı adaptörü kullanılarak monte edilebilir.
VMT 7008
-
Panel PC
2400161
Konfigüre edilebilir IPC, IP65, dokunmatik 8 inç ekran bulunan, kapalı muhafaza içerisinde. Konfigüre edilebilir: Veri depolama ve işletim sistemi dahil.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
IP65 sınıfında komple kapalı muhafaza
Enerji-verimli Intel® ATOM™ işlemciler
Fansız tasarım
Geniş sıcaklık seviyesi
Gigabit Ethernet veya WLAN üzerinden optimum ağ bağlantısı
Zengin aksesuar çeşitleri