VMT - Basitleşen mobilite!
VMT 5015 dokunmatik ekranlı ve opsiyonel ön USB'li yüksek performanslı bir IPC olup zarif ve sağlam magnezyum pres döküm muhafaza içindedir. İşlemcideki ısı çevre ortama, soğutucu olarak tasarlanmış terminalin arka paneli üzerinden yayılır. Terminal standart olarak sanal klavyeye sahiptir. Bu sanal klavye standart klavyenin tüm alfanümerik tuşlarına sahiptir. Ek olarak ayrı bir nümerik tuş takımına geçiş yapılabilir.
VMT 5015 1024 x 768 piksel yüksek çözünürlükte 15" renkli TFT ekrana sahiptir.
İnce IPC'nin özelliği IP65 koruma sınıfı ve makinanın doğrudan üzerine monte edilebilmesidir. 10 - 35 V besleme gerilimi VMT 5015'i mobil uygulamalar için ideal kılar.
Destek parçası (sol ve sağ), masa ayağı, Vesa standart desteğiyle veya Rittal destek bağlantı adaptörü kullanılarak monte edilebilir.
VMT 5015 SM
-
Panel PC
2900632
Dokunmatik ekranlı IP65 IPC, 15" ekran, kapalı muhafaza.