VMT - Basitleşen mobilite!
VMT 5010 dokunmatik ekranlı ve opsiyonel ön USB'li yüksek performanslı bir IPC olup zarif ve sağlam magnezyum pres döküm muhafaza içindedir. İşlemcideki ısı çevre ortama, soğutucu olarak tasarlanmış terminalin arka paneli üzerinden yayılır. Terminal standart olarak sanal klavyeye sahiptir. Bu sanal klavye standart klavyenin tüm alfanümerik tuşlarına sahiptir. Ek olarak ayrı bir nümerik tuş takımına geçiş yapılabilir.
VMT 5010 800 x 600 piksel yüksek çözünürlükte 10,4" renkli TFT ekrana sahiptir.
İnce IPC'nin özelliği IP65 koruma sınıfı ve makinanın doğrudan üzerine monte edilebilmesidir. 19 - 29 V besleme gerilimi VMT 5010'i mobil uygulamalar için ideal kılar.
Destek parçası (sol ve sağ), masa ayağı, Vesa standart desteğiyle veya Rittal destek bağlantı adaptörü kullanılarak monte edilebilir.
Aşağıdaki özellikler bireysel olarak konfigüre edilebilir: İşlemci, ana hafıza ve işletim sistemi.
VMT 5010
-
Panel PC
2887580
Konfigüre edilebilir dokunmatik ekranlı IP65 IPC, 10,4" ekran, kapalı muhafaza. Konfigüre edilebilir: Örneğin, işlemci, ana hafıza ve işletim sistemi.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar