VL2 PPC 2000
-
Panel PC
2400334
Valueline® endüstriyel panel PC (PPC), fansız tasarım, IP66 koruma sınıfı ve Intel® Celeron® N2930 işlemci. 8 GB RAM'e kadar. Veri saklama opsiyonlarına HDD ve SSD dahildir. Opsiyonel olarak, bir PCI veya PCIe kart slotu sunulmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Panel PC |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| İşletim sistemi | İşletim sistemi yok |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Ana hafıza | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Veri depolama | veri depolamasız |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 150 GB | |
| Soğuma | pasif |
| PCI opsiyon 1 | slotsuz |
| PCI | |
| PCIe x1 | |
| Raid sistemi | RAID sistemi olmadan |
| Slotlar | PCI/PCIe optional |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 Piksel(s) (WXGA), 15.6" TFT; 18.5" TFT |
| 1920 x 1080 Piksel(s) (Full HD) | |
| Dokunma teknolojisi | projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | 300 cd/m², tipik (ayarlanabilir) |
| MTBF | > 50000 h (Konfigürasyona bağlı) |
| Renk spektrumu | 16.7 milyon renk |
| Ekran kartı | Intel® HD Grafik |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Arayüzler | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 2.0 | |
| Opsiyonel arayüzler | Opsiyonel arabirim yok |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 2x Ethernet, 1x audio out (3.5 mm), 1x audio in (3.5 mm) | |
| Monitör çıkışı | 1x DisplayPort |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® I210-AT |
| Montaj ölçüleri | |
| Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 394,4 mm / 263,2 mm / (15,6" ekran için panel deliği) |
| 455 mm / 303,2 mm / (18,5-" ekran için panel deliği) | |
| 522 mm / 344 mm / (21,5" ekran için panel deliği) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP66 (ön), IP30 (arka) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 45 °C (HDD ile) |
| -20 °C ... 60 °C (SSD ile) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye göre 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montaj tipi | Pano kesiği |
| Ürün numarası | 2400334 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBAAB |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 10.318 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9.318 g |
| Gümrük tarife no | 84715000 |
| Menşe ülke | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
Uyumlu Ürünler
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - Hafıza 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - Hafıza 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - Hafıza 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - Hafıza 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptör 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptör 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - Tampon modülü 2402941
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Panel montaj çerçeve seti 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB kablo 1405578
-
VS-08-SD-F - Koruma kapağı 1652606
-
VL2 480 GB SSD KIT - Hafıza 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - Bağlantı kablosu 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Hafıza 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Hafıza 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Hafıza 1054264
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - Soğutma ünitesi 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - Aksesuarlar 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - Çıkarılabilir hard drive tray 2403291
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Yazılım paketi 1096118
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Panel montaj flanşı 2403288
-
VISU+ IPC UPGRADE - Görselleştirme yazılımı 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB konnektörü 1777992
Avantajlarınız
Panel PC olarak konfigüre edilebilir (PPC)
Endüstriyel uygulamalar için fansız tasarım
Enerji verimli dört çekirdekli Intel® Celeron® işlemci
Panel PC (PPC): Ön panel IP65 dereceli ve arka IP20 dereceli
Kolayca çıkarılabilen döner veya solid state çeşitli boyutlarda sabit sürücüler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018