Konfigürasyon opsiyonlu Phoenix Contact Valueline® endüstriyel bilgisayarı. Seçenekler arasında ekran, veri depolama, RAM, CFast® slotları ve montaj yöntemi vardır.
VL PPC 2000
-
Panel PC
2402760
IP65 Valueline ® endüstriyel panel PC (PPC), fansız tasarım. Enerji verimli dört çekirdekli Intel® Celeron® N2930 işlemci. Maksimum 8 GB RAM. Veri saklama opsiyonları CFast®, HDD ve SSD formatlarında sunulmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Panel PC |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| İşletim sistemi | İşletim sistemi yok |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Ana hafıza | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| Veri depolama | veri depolamasız |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| 16 GB CFast® kart | |
| 32 GB CFast® kart | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Soğuma | pasif |
| PCI opsiyon 1 | slotsuz |
| Optik sürücü | Sürücü yok |
| Disk sürücü | yok |
| Software klavye | İngilizce |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
| 30.7 cm / 12.1"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT | |
| 38.1 cm / 15"-TFT FRONT USB | |
| 38.1 cm / 15"-TFT STAINLESS | |
| 38.1 cm / 15"-TFT USB BK | |
| 43 cm / 17''-TFT | |
| 43 cm / 17''-TFT FRONT USB | |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT | |
| 48.3 cm / 19"-TFT FRONT USB | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| 60.9 cm / 24"-TFT FRONT USB | |
| Ekran çözünürlüğü | 800 x 600 Piksel(s) (SVGA) |
| 1024 x 768 Piksel(s) (XGA) | |
| 1280 x 1024 Piksel(s) (SXGA) | |
| 1366 x 768 Piksel(s) (WXGA) | |
| 1920 x 1080 Piksel(s) (Full HD) | |
| Dokunma teknolojisi | analog rezistif (polyester) |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | Konfigürasyona bağlı |
| MTBF | Konfigürasyona bağlı |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (tipik olarak) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Arayüzler | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Opsiyonel arayüzler | önden USB'li |
| Monitör çıkışı | 1x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® I210-AT |
| Boyutlar ile ilgili not | konfigürasyona bağlı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Konfigürasyon seçenekleri çalışma sıcaklığını etkileyebilir. Ayrıntılar için kullanım kılavuzuna bkz) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | 2000 m |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 15g, IEC 60068-2-27'ye uygun 11 ms pals |
| Titreşim (çalışma) | IEC 60068-2-27 |
| Montaj tipi | Önden montaj |
| Ürün numarası | 2402760 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBAAB |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 9,3 kg |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9,3 kg |
| Gümrük tarife no | 84715000 |
| Menşe ülke | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead titanium zirconium oxide (CAS: 12626-81-2) |
| Lead titanium trioxide (CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
Uyumlu Ürünler
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - Hafıza 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - Hafıza 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - Çıkarılabilir hard drive tray 2701015
-
VL PPC12 19" RACKMOUNT PLATE - Montaj plakası 2701716
-
VL PPC17 19" RACKMOUNT PLATE - Montaj plakası 2701714
-
VL PPC15 19" RACKMOUNT PLATE - Montaj plakası 2701715
-
IPC 4 GB CFAST KIT - Hafıza 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - Hafıza 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - Hafıza 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - Hafıza 2402978
-
CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB - Panel montaj çerçeve seti 1411904
-
VS-04-C-SDA/SDB/1,8 - USB kablo 1405578
-
VS-08-SD-F - Koruma kapağı 1652606
-
VL 2.0M DP CABLE - Bağlantı kablosu 2404774
-
TOUCH PEN - Dokunmatik kalem 2701379
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - Hafıza 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - Hafıza 1066259
-
VL PANEL MOUNTING KIT - Mounting kit 2913159
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Yazılım paketi 1096118
-
IPC MOUNTING BLOCK STYLE B - Panel montaj flanşı 2403288
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB konnektörü 1777992
Avantajlarınız
USB portlu veya USB portsuz çeşitli ölçülerde dokunmatik ekran
Kompakt, sağlam muhafaza
12" ... 24" dokunmatik ekranlar
Esnek montaj seçenekleri
Duvar, raf veya panel montaj
Kolayca çıkarılabilen döner veya solid state çeşitli boyutlarda sabit sürücüler
Bağımsız MAC adresli iki entegre 10/100/1000 Ethernet port
USB 2.0 ve 3.0 port
16 GB RAM'e kadar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018