Resygate 1000 bir protokol dönüştürücü olup en fazla 500 PV (işlem değişkeni) için kullanılabilir. Seri ve/veya TCP-bazlı uzaktan kontrol protokollerini IEC 60870-5-104 ve IEC 60870‑5‑101 Dengeli protokollere dönüştürür. Resygate, ağ kapasiteli işlem bağlantısı olan universal bir protokol dönüştürücü olarak işlev gösterir. Bunun dışında, iki kontrol sistemi arasındaki ağdan-izole bağlantılar için bir protokol dönüştürücü veya alt istasyon olarak kullanılabilir.
RESYGATE 1000
-
Protokol dönüştürücü
2400128
En fazla 500 PV (işlem değişkeni) için ve ağların modernizasyonu veya kombinasyonu için seri iletişimin Ethernet bazlı iletişime dönüştürülmesinde kullanılan protokol çevirici.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
500 proses değişkeni için protokol dönüştürücü
3 seri arayüz
İstasyonların GSM veya UMTS üzerinden bağlantısı
Maks. 18 seri cihazı bağlar (protokole bağlı olarak)
IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, Modbus/TCP protokollerini IEC 60870-5-104 veya IEC 60870-5-101 protokolüne dönüştürür
Dört katlı yazılım yedeklemesi sayesinde fail-safe (bir dönüştürücü, dört farklı kontrol sistemi)
IP adresi aralığını alt ağlar oluşturarak daha etkin kullanın
Hazır kurulu yazılımla lokal istasyonları otomatik uygunluk kontrolüyle konfigüre edin