ITC 8113 SW7
-
Tablet PC
2402957
Tablet PC, 33.8 сm / 13.3"-TFT ekran (projektif-kapasitif, on dokunmatik kontrol), 1920 x 1080 piksel(s) (Full HD), Intel® Celeron® 2980U 1.6 GHz, 2x USB 3.0, 1x USB 3.0 inset, WLAN 802.11 a/g/n, Bluetooth 4.0 Sınıf 1+2, 1 x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45, Windows® 7 Ultimate (64-Bit).
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Intel® Celeron® ve Intel® Core™ işlemcileri sayesinde, her uygulama için optimum performans
WLAN ve Bluetooth üzerinden kararlı bağlantılar
Full HD 13.3" ekran sayesinde geniş görüntüleme
Kapalı monokok çerçeve sayesinde rahat kullanım
Pil çalışırken değiştirilebilir