DL PPC15M 2000 - Panel PC
1107937

IP65, VESA montajlı, fansız endüstriyel PC, LED arka aydınlatmalı 15 inç LCD ekran ve çoklu kapasitif dokunmatik ekran. Intel® Celeron® 2980U ve yapılandırılabilir RAM, toplu depolama ve işletim sistemi seçenekleri.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Tam IP65
Modern ergonomik tasarım
Multi-touch dokunmatik ekran
Geniş ekran
Intel® HD grafik
VESA montajı
Konfigüre edilebilir
Fansız tasarım
LED arka aydınlatma
Kolay kullanım
Intel® Celeron® 2980U işlemci
Geniş sıcaklık seviyesi