BL2 PPC 9100
-
Panel PC
1105783
IP66 fansız endüstriyel panel PC (PPC), kapasitif (PCAP) dokunmatik ekran ve güçlü Intel® Core™ i7-6600U işlemci, 8 GB RAM ve M.2 depolama
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Panel PC |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Core™ i7-6600U |
| İşletim sistemi | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Ana hafıza | 8 GB DDR3 |
| Veri depolama | M.2 SSD |
| Soğuma | pasif |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Ekran formatları | 16:9 |
| Dokunma teknolojisi | projektif-kapasitif (PCAP) |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | Konfigürasyona bağlı |
| MTBF | 50000 h |
| Kullanıcı yazılımı | kullanıcı yazılımı olmadan |
| Visu+ |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Arayüzler | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitör çıkışı | 2x DisplayPort |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® I210-AT |
| Boyutlar ile ilgili not | Boyutlar, kullanım kılavuzunda listelenmiştir |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP66 (önde), IP20 (arkada) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 75 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 20g, IEC 60068-2-27'ye göre 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | Sinüs dalgada 2grms, 5~500 Hz, EN 60068-2-6 uyarınca 1 sa/eksen (panel montajı; SSD işletimi) Sinüs dalgada 0,5grms, 5~500 Hz, EN 60068-2-6 uyarınca 1 sa/eksen (panel montajı; HDD işletimi) |
| Montaj tipi | Önden montaj |
| Ürün numarası | 1105783 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBABB |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 450 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 9.999 g |
| Gümrük tarife no | 84714100 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS: 872-50-4) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS: 71868-10-5) | |
Uyumlu Ürünler
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptör 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Hafıza 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Hafıza 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Hafıza 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Hafıza 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Hafıza 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Hafıza 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Görselleştirme yazılımı 1310994
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018