BL2 PPC 1200
-
Panel PC
1138377
7 veya 10 inç ekranlı IP65 panel PC (PPC), Intel® Celeron® N3350 işlemci, 4 GB RAM, mSATA SSD seçeneği ve Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 işletim sistemi ile birlikte sunulur.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Panel PC |
| Bilgisayar verisi | |
| İşlemci | Intel® Celeron® N3350 |
| İşletim sistemi | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| İşletim sistemi yok | |
| Ana hafıza | 4 GB DDR3 SODIMM |
| Veri depolama | konfigüre edilebilir |
| Soğuma | pasif |
| Ekran | |
| Ekran tipi | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 25.7 cm / 10.1"-TFT | |
| Ekran çözünürlüğü | 1024 x 600 Piksel(s) (WVGA), 7" TFT |
| 1280 x 800 Piksel(s) (WVGA), 10-inç TFT | |
| Dokunma teknolojisi | projektif-kapasitif (PCAP) |
| Ekran aydınlatması tipi | LED |
| Parlaklık | 300 cd/m², tipik (ayarlanabilir) |
| MTBF | > (Ekrana bağla) |
| Alt okuma açısı | Hem 7” hem de 10.1” 10-nokta dokunmatiktir |
| Kullanıcı yazılımı | kullanıcı yazılımı olmadan |
| Visu+ |
| Akünün servis ömrü | 5 yıl (tipik) |
| Besleme | |
| Güç kaynağı | 24 V DC ±20 % |
| Maks. akım tüketimi | konfigürasyona bağlı |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 7 mm |
| Arayüzler | 1x COM (RS-232) |
| 1x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Opsiyonel arayüzler | 2x COM (RS-232/422/485) |
| Monitör çıkışı | 1x HDMI |
| Network | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN çipseti | Intel® I210-AT |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 196 mm / 134 mm / 48 mm (7-inç ekran) |
| 266 mm / 184 mm / 48 mm (10-inç ekran) | |
| Montaj ölçüleri | |
| Genişlik / Yükseklik / Montaj derinliği | 186 mm / 124 mm / (7" ekran için panel deliği) |
| 229 mm / 155 mm / (10" ekran için panel deliği) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 (ön), IP20 (arka) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -5 °C ... 50 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -20 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 90 % (yoğunlaşma yok) |
| Şok | 20g, IEC 60068-2-27'ye göre 11 ms |
| Titreşim (çalışma) | DIN EN 60068-2-6 |
| Montaj tipi | Önden montaj |
| VESA tutucu (endüstriyel kullanım için değil) | |
| Tutucu sistem | VESA MIS-D 75 |
| VESA MIS-D 100 C |
| Ürün numarası | 1138377 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRB |
| Ürün Kodu | DRBABB |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 100 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 100 g |
| Gümrük tarife no | 84714100 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS: 110-71-4) |
| Lead titanium trioxide (CAS: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 3,387 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018