Yuvarlak konnektörler
SACC-E-MU-M8X0,5 - Yassı somun
SACC-E-MU-M8X0,5
-
Yassı somun
1504071
Yassı somun, yivler için M8 x 0,5
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Düz somun
Diş tipi
M8
Ölçüler
Pense ebadı, karşıt somun
10 mm
Bağlantı tarafındaki diş tipi
M8 x 0,5
Diş aralığı
0,5 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme (Somun)
CuZn/Ni
Ticari Veriler
Ürün numarası
1504071
Ambalaj birimi
100 pc
Minimum sipariş miktarı
100 pc
Satış Kodu
ABQ
Ürün Kodu
ABQZBA
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918833497
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
0,659 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
0,65 g
Gümrük tarife no
74153300
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar
Evet
Bilinen Muafiyetler Dahilinde
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
EU REACH SVHC
REACH Aday Madde Notu (CAS)
Lead
(CAS: 7439-92-1)
SCIP
fd163234-e26d-49ae-85b5-e161b2876601
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,056 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Sık arananlar
M12 erkek, 8 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 12 kutuplu
M12 erkek, 6 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 3 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 8 kutuplu
M12 erkek, 12 kutuplu
M12 erkek, 17 kutuplu
M12 erkek, 3 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 5 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 6 kutuplu
M12 erkek, 4 kutuplu
M12 erkek
Hızlı bağlantılı IDC konnektör (IP65)
Yuvarlak konnektörler, 4 kutuplu
Yuvarlak konnektörler, 7 kutuplu
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı