AXL E EC DIO16 M12 6M-L - Dijital modül
1504558

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Axioline E, Dijital I/O cihazı, EtherCAT®, M12 konnektör, D-kodlu, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 4-telli, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, muhafaza sınıfı: IP65/IP67/IP69; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Push-pull hızlı bağlantılı veya vidalı bağlantılı M12 konnektörlerle bağlantı
EtherCAT® alt cihaz olarak EtherCAT® spesifikasyonuna uygun eşleme
EtherCAT®, min. 100 μs çevrim süresi ile desteklenir
EtherCAT® Hot Connect işlevi desteği
Otomatik adresleme: Auto Inc Adr, EtherCAT Adr
Tanımlama: Yapılandırılmış İstasyon Takma Adı
Desteklenen posta kutusu protokolleri: CoE, FoE
Desteklenen senkronizasyon modları: DC, SM
100 Mbps iletim hızı
Kısa devre ve aşırı yük koruması
IP65/IP67/IP69 koruma sınıfı