Ürün üzerindeki CCC markalaması yalnızca Phoenix Contact China'dan satın alınan ürünlerde mevcuttur.
TMC 73D 07A
-
Devre kesici
1020088
Devre kesici, 3-kutup, kullanım: 7,5 kA kısa devre akımına kadar aşırı akıma karşı koruma için Tamamlayıcı Koruyucu (UL 1077). Tamamlayıcı koruyucu; OC; UG- EA,B,D., açma karakteristiği: D, montaj tipi: NS 35/..., nominal akım: 7 A
Karakteristik eğri
Nominal akım
Kutup sayısı
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 140459TÜV Rheinland
Onay kimliği: R 50531587CCC
Onay kimliği: 2024010307673885Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Uluslararası onaylar sayesinde dünya çapında kullanılabilir
1, 2, 3 kutuplu versiyonları mevcut olduğundan çeşitli ızgara tipleri için uygundur
Çeşitli açma karakteristikleri ve geniş nominal akım seçenekleri sayesinde ideal olarak koordine edilmiş koruma
AC ve DC uygulamalarına uygunluk sayesinde daha az stok
Opsiyonel aksesuarlar uzaktan kontrol ve izleme sağlar