LT-35
-
Dekuplaj endüktansı
2749660
Tip 2 arestörleri ile tetiklemesiz tip 1 arestörlerinin doğrudan paralel bağlantısı için dekuplaj endüktansı, nominal akım: 35 A, gövde genişliği: 35 mm (2 Div.)
Ürün Ayrıntıları
| Nominal gerilim UN | 500 V AC/DC |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı terminal blokları |
| Vida yivi | M5 |
| Sıkma torku, min | 4,5 Nm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 35 mm² |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 35,8 mm |
| Yükseklik | 89,8 mm |
| Derinlik | 65,5 mm |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Nominal gerilim UN | 500 V AC/DC |
| Nominal akım IN | 35 A (40 °C) |
| Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
| Seri endüktanslar | 7,5 µH (10 kHz) |
| Gerekli maks. sigorta | 35 A (gL) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 115 °C |
| Standartlar Bilgi teknolojisi şartnamesi | |
| Standartlar/yönetmelikler | VDE 0565-2 |
| IEC 61643-1 | |
| prEN 138000 | |
| DIN EN 60068 | |
| VDE 0565-2 | |
| IEC 61643-1 | |
| prEN 138000 | |
| DIN EN 60068 | |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2749660 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | 07 |
| Ürün Kodu | CL132Z |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918108205 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 421,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 421,2 g |
| Gümrük tarife no | 85045095 |
| Menşe ülke | DE |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
MPB F400X16/ 1GS - Köprü 2818342
-
MPB F200X16/ 1GS - Köprü 2818339
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Köprü 2830443
-
MPB 18/1-12/1.6 - Köprü 2838063
-
MPB 18/1-16/1.4 - Köprü 2830155
-
MPB 18/1- 4/1.4 - Köprü 2830142
-
MPB 18/4-12 - Köprü 2809296
-
MPB 18/4- 8 - Köprü 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Köprü 2809241
-
MPB 18/1-57 - Köprü 2809238
-
MPB 18/1-12 - Köprü 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Köprü 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Köprü 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Köprü 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Köprü 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Köprü 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Köprü 2809209
-
MPB 18/3- D - Kablo köprü ve kapak 2809322
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX 50 - Kablo kesme aleti 1206641
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 2809128