QUINT4-PS/12-24DC/24DC/1.3/SC - DC/DC dönüştürücüler
1066703

Primer anahtarlamalı DC/DC konvertör, QUINT POWER DIN rayı montajı , giriş: 12 V DC - 24 V DC, çıkış: 24 V DC / 1,3 A

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

En güçlü çıkış yanı: Kolay sistem genişlemesi, güvenilir ağır yük devreye alma ve minyatür devre kesici tetikleme
En kapsamlı sinyalizasyon: Önleyici işlev izleme, kritik işletim durumlarını henüz hatalar oluşmadan bildirir
Push-in ve vidalı bağlantı arasında serbestçe seçim yapılabilir

Sıkça Sorulan Sorular


DC/DC dönüştürücü hangi uygulamalar için kullanılabilir?

DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önley... Daha fazla görüntüle

DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önleyerek hassas yükler ve sistem bileşenleri üzerinde parazit oluşmasını önler.

Daha az görüntüle

Uygulamamda standart minyatür devre kesiciyi seçime bağlı olarak tetiklemek için QUINT DC/DC dönüştürücüyü kullanabilir miyim?

Hayır, yalnızca > 100 W QUINT DC/DQUINT DC/DC dönüştürücüleri kullanırsanız SFB Technology ile standart minyatür devre kesicileri güvenle tetikleyebilirsiniz.