Maksimum işlevselli QUINT DC/DC dönüştürücü
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir, gerilimi uzun kabloların ucunda yeniden oluşturur veya elektriksel izolasyon ile bağımsız besleme sistemleri oluştururlar.
QUINT DC/DC dönüştürücüler manyetik olarak çalıştıklarından nominal akımın altı katı daha hızlı tetiklenir, seçici ve bu sayede tasarruflu bir sistem koruması için. Ayrıca, önleyici işlev izleme sayesinde, kritik .alışma durumu daha hata oluşmadan haber verilir, yüksek seviyede sistem kullanımı sağlanır.
QUINT-PS/24DC/12DC/ 8
-
DC/DC dönüştürücüler
2320115
Yeni projeler için lütfen şu ürünü kullanın: 2910122 QUINT4-PS/24DC/12DC/8/PT. DIN rayı montajı için SFB (Seçici Sigorta Açtırma) Technology özellikli primer anahtarlamalı QUINT DC/DC dönüştürücü, giriş: 24 V DC, çıkış: 12 V DC/8 A
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E211944IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DK-5535-M1EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Onay kimliği: TA24091MBV
Onay kimliği: 27662/B0 BVUL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: E123528RINA
Onay kimliği: ELE333522XGABS
Onay kimliği: 26-0442639-PDALR
Onay kimliği: LR22301698TA-02DNV
Onay kimliği: TAA000030XIECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE/PTZ/0071NK
Onay kimliği: TA22564McUL Listed
Onay kimliği: FILE E 199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
DC/DC dönüştürücü hangi uygulamalar için kullanılabilir?
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önley... Daha fazla görüntüle
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir veya dengeler ve gerilim dalgalanmaları durumunda bile uygulamanız için ayarlanmış bir besleme sağlar. Uzun kablo hatları boyunca gerilim düşümünü telafi ederler ve galvanik izolasyon, paraziti önleyerek hassas yükler ve sistem bileşenleri üzerinde parazit oluşmasını önler.
Daha az görüntüleUygulamamda standart minyatür devre kesiciyi seçime bağlı olarak tetiklemek için QUINT DC/DC dönüştürücüyü kullanabilir miyim?
Evet, > 100 W QUINT DC/DC dönüştürücüler ile standart minyatür devre kesiciler SFB Technology ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Tasarım yaparken lütfen indirilebilir dosyalar alanındaki "Çeşitli" sekmesi altında bulabileceğiniz SFB konfigürasyon matrisini dikkate alın.