MCR teknolojisi için MINI DC/DC dönüştürücü.
DC/DC dönüştürücüler gerilim seviyesini değiştirir, gerilimi uzun kabloların ucunda yeniden oluşturur veya elektriksel izolasyon ile bağımsız besleme sistemleri oluştururlar.
MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1
-
DC/DC dönüştürücüler
2866271
Lütfen yeni sistemlerde şu ürünü kullanın: 1066708.
DIN rayına montaj için primer anahtarlamalı MINI DC/DC dönüştürücü, giriş: 48 - 60 V DC, çıkış: 24 V DC/1 A
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E211944EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: E123528CoC / Compliance Statement
Onay kimliği: 19-049-00EAC
Onay kimliği: KZ7500651 0101 12535cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Elektriksel izolasyon: Bağımsız besleme sistemlerinin ayarlanması için
Birçok gerilim seviyesine dönüşüm yapabilir
Sabit gerilim: Çıkış gerilimi uzun kabloların sonunda bile oluşur