CHARX PT2H-DC800-7,0MEC00P - DC şarj kablosu
1885476

CHARX connect professional, CCS tip 2, HPC DC şarj kablosu, 'e kadar 1000 A mod: Boost mode, 725 A sabit, 1000 V DC, soğutmalı araç şarj konnektörü ve soğutmalı kablo bulunan, kablo: 7 m, siyah, düz, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir sinyalli, PE ve DC güç kontakları, analog sıcaklık sensörleri bulunan, dört telli ölçüm teknolojisi ile, Sıvı soğutma, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3-1, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Yeni soğutma konsepti ile 1000 kW'a kadar şarj gücü – geliştirilmiş kullanım kolaylığı ile birlikte
İstek üzerine özelleştirilmiş bağlantı konsepti – HPC EV şarj istasyonu için uyarlanmış
Tamamen değiştirilebilir birleşim yüzeyi ile hızlı, uygun maliyetli ve sürdürülebilir bakım
İzolasyon monitörü aracılığıyla güvenilir ve uygun maliyetli kaçak tespiti
Entegre edilmiş dört kablolu ölçüm teknolojisi sayesinde kalibrasyon yasalarına uygun faturalandırma
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Soğutma sıvısını boşaltmadan eşleşme yüzeyi çerçevesinin bakımı kolay biçimde değiştirilmesi