CHARX PT2C-DC375-8,0MES00P - DC şarj kablosu
1531908

CHARX connect professional, CCS tip 2, HPC DC şarj kablosu, 'e kadar 500 A mod: Boost mode, 375 A sabit, 1000 V DC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 8 m, siyah, düz, dört telli ölçüm teknolojisi ile, analog sıcaklık sensörleri bulunan, değiştirilebilir pin konnektör yapısı çerçevesi bulunan, değiştirilebilir DC güç kontakları ile, bağlanmış PP kontak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-3'e göre, elektrikli taşıtları (eV) doğru akım (DC) ile şarj etmek için

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Eksiksiz ürün gamı
Yanları açık garajdan şarj parkına kadar her uygulama için doğru şarj kablosu
Sıvı soğutma olmadan 375 kW'a kadar ultra hızlı HPC şarj
Maksimum kullanılabilirlik için sağlam ve dayanıklı konnektör tasarımı
DC+ ve DC- ayırımı için iki bölmeli sızdırmazlık sistemi ile en yüksek güvenlik seviyesi
Her DC güç kontağında sıcaklık ölçümü ile aşırı ısınmaya karşı güvenli
Dört telli ölçüm teknolojisi için hazırlanmış olup kalibrasyon yasalarıyla uyumlu basit faturalama sağlar
Güç kontakları için de dahil olmak üzere değiştirilebilir pin konnektör yapısı ile hızlı ve uygun maliyetli bakım
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir