Soketler ve servis arayüzleri
VS-SI-FP-2F - Veri ön plakası
VS-SI-FP-2F
-
Veri ön plakası
1658532
Veri ön plakası, plastik, iki adet Freenet slotlu
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Data ön plakası
Slot sayısı
2
Ölçüler
Boyutlu çizim
Genişlik
51 mm
Yükseklik
45 mm
Uzunluk
87,5 mm
Malzeme teknik özellikleri
Malzeme Veri ön plakası
PBT (Veri ön plakası)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Koruma sınıf
IP20
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-10 °C ... 60 °C
Montaj
Montaj açıklaması
tüm montaj çerçeveleri için uygun
Ticari Veriler
Ürün numarası
1658532
Ambalaj birimi
1 pc
Satış Kodu
AF7
Ürün Kodu
AF7ECX
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4046356162876
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
19,3 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
17,44 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
1,132 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Aksesuarlar
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
RJ45 jak ara parçası
1652936
VS-SCRJ-GOF-KU
-
FO kuplaj
1654358
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
USB dişi ara parça
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
USB dişi ara parça
1653867
VS-SI-BZ
-
Etiketler
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Geçme etiketler
0801494
UC-EM (20X7)
-
Geçme etiketler
0825499
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı