Entegre GSM/GPRS modemli PSK RTU 50 veri kaydedici, 2 analog ve 4 dijital giriş, 2 dijital çıkış, 1 seri arayüz ve 1 Ethernet arayüzü. Yenilikçi güç yönetimi sayesinde veri kaydedici pil veya güneş hücreleriyle de çalışabilir.
PSK RTU 50
-
Data logger
2400018
Entegre GSM/GPRS modemli veri kaydedici, 2 analog and 4 dijital giriş, 4 dijital çıkış, 1 seri arayüz ve 1 Ethernet arayüzü
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Data logger |
| Tasarım | Stand-alone |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II (plastik muhafaza) |
| Kalıcı veri depolama | 1 Mbyte |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | 832 kByte |
| Güç tüketimi | tip. 70 mW (min. 2.45 mW, maks. 1.4 W) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | maks. 0,12 W |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC |
| Maks. akım tüketimi | 100 mA |
| Tipik akım tüketimi | 5 mA |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Gerçek zamanlı saat tanımı | ±9 s/m entegre akümülatör |
| Analog: | |
| Giriş sayısı | 2 |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON fiş konnektörleri |
| Bağlantı sistemi | Vidalı bağlantı |
| Akım giriş sinyali | 4 mA ... 20 mA |
| Akım girişinin giriş direnci | 50 Ω (Toprak) |
| A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 12 Bit |
| Dijital: | |
| Giriş sayısı | 4 |
| Bağlantı sistemi | COMBICON |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 2 (Röle çıkışı) |
| Çıkış gerilimi | maks. 60 V DC |
| Çıkış akımı | maks. 1 A |
| Pil gerilimi | 3 V DC |
| Pil kapasitesi | 235 mAh |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON |
| Giriş/çıkış, güç kaynağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 26 ... 14 |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | GSM / GPRS |
| Frekans aralığı | 850 MHz ... 1900 MHz |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
| Empedans | 50 Ω |
| SIM arayüzü | 1.8 volt ve 3 volt SIM kart |
| RS-232 | |
| İletim fiziği | TTL seviyesi |
| Kanal sayısı | 1 (IDE) |
| RS-232/-485 | |
| Kanal sayısı | 1 |
| Desteklenen protokoller | IEC 60870-5-101, Modbus/RTU, IEC 62056-21 |
| Seri | |
| Bus sistemi | Diğer |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | VEGABAR 66 için özel arayüz |
| Kanal sayısı | 1 |
| Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Kanal sayısı | 1 (Datawatt Ağ Uygulama Protokolü) |
| Desteklenen protokoller | IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, FTP |
| Dosya formatı/kodlama | Konfigürasyon protokolü |
| Genişlik | 210 mm |
| Yükseklik | 110 mm |
| Derinlik | 45 mm |
| Renk | gümüş/siyah |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Şok | 25g, IEC 60068-2-27'ye uygun Kriter 1 |
| Titreşim (çalışma) | 5g |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektrostatik deşarj (ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 EN 61000-4-2 (ESD) Kriter B, ±6 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektromanyetik alanlar EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 EN 61000-4-3 (parazit dayanımı) Kriter A, 10 V/m | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Hızlı transientler (burst) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 EN 61000-4-4 (EFT burst) Kriter B, Besleme hatları: ±2 kV, Sinyal/veri hatları: ±2 kV | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Transient aşırı gerilim (surge) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 EN 61000-4-5 (darbe) Kriter B | |
| EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Yayılan parazit EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 EN 61000-4-6 (hat parazit dayanımı) Kriter A; 10 V test gerilimi | |
| EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 uyarınca gürültü emisyon testi EN 55011 (parazit yayılımı) Sınıf A | |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2400018 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DRE |
| Ürün Kodu | DREDZX |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626016429 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 980 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 475 g |
| Gümrük tarife no | 84719000 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Alarm girişleri ve anahtarlama çıkışları
Entegre GSM-/GPRS modem
LED diyagnostik göstergeler
Düşük güç tüketimi
Veri kaydedici, ağ geçidi ve alarm yöneticisi
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018