VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/5,0
-
USB kablo
1653948
Montajlı USB kablosu, ekranlı, renk: RAL 5021 (su mavisi), PUR dış kılıf, A tipi USB/standart - B tipi USB/standart, uzunluk: 5 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Sinyal tipi/kategorisi | USB 2.0, 480 Mbps |
| Nominal gerilim (III/3) | 125 V |
| Nominal akım | 1 A |
| İletim ortamı | Bakır |
| İletim hızı | 480 Mbps |
| İletim karakteristikleri (kategori) | USB 2.0 |
| İletim hızı | 480 Mbit/s |
| Dalga empedansı | 100 Ω |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| Muhafaza malzemesi | PA |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz USB Tip A / IP20 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz USB Tip B / IP20 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Kablo uzunluğu | 5 m |
| FireWire [980] | |
| Kablo ağırlığı | 59 kg/km |
| Kutup sayısı | 6 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | FireWire [980] |
| İletken yapısı | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
| Sinyal runtime | 4,6 ns/m |
| Sinyal hızı | 0,72 c |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 7x 0,15 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| İletken yapısı, besleme gerilimi | 19x 0,20 mm |
| AWG enerji besleme | 20 |
| Kablo kesiti | 2x 2x 0,14 mm² (Sinyal hattı) |
| 2x 0,5 mm² (Güç kaynağı) | |
| İzolasyon dahil kablo çapı | ≤ 1,05 mm (Sinyal hattı) |
| nom. 1,4 mm (Güç kaynağı) | |
| Dış kablo çapı | 6,70 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | su mavisi RAL 5021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PE bölümü (Sinyal hattı) |
| PVC (Güç kaynağı) | |
| Tek tel, renk | beyaz-mavi, beyaz-turuncu, beyaz, siyah |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Çift ekranlama tipi | Alüminyum poliyester folyo |
| Genel bükülme | İki çift ve damara kadar iki besleme iletkeni |
| Maks. iletken direnci | 150 Ω/km |
| İzolasyon direnci | 5 GΩ*km |
| Kuplaj direnci | 5,00 mΩ/m (10 MHz'de) |
| Dalga empedansı | 100 Ω ±5 % (100 MHz'de) |
| Çalışma kapasitansı | 42 pF (metre ile) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 125 V |
| Test gerilimi | 1000 V |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 5 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 34 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 34 mm |
| Gerilme dayanımı | ≤ 30 N |
| Ekran zayıflaması | 60,00 dB (1000 MHz'e kadar) |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-2-2 ile uyumlu |
| Yağa dayanıklılık | EN 60811-2-1'e uygun |
| Diğer direnç | DIN VDE 0282'ye uygun olarak mikroplara dayanıklı |
| DIN 53504'e göre hidrolize dayanıklı | |
| Önemli özellikler | Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (kablo, sabit montaj) |
| -10 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| IP20 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 60 °C (kablo, sabit montaj) |
| 0 °C ... 50 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ürün numarası | 1653948 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNDBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356298872 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 333,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 275 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060328 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 6,002 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018