SH-8EPS48A8LDL
-
Kablo konnektörü
1622012
M23, Kablo konnektörü, uygulama: Hibrit, seri: SH, düz uzun, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 8+4+PE, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 7,5 mm ... 18 mm, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | Krimp kontaklar, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, ayrı olarak sipariş edin |
| Sipariş bilgisi: | Önerilen hibrit kablo: (5 x 2,5 mm² + 2 x (2 x 0,5 mm²) + (4 x 0,34 mm²) C) C Lynxeo, ürün numarası 10572415 Önerilen hibrit kablo: (4 x 1,5 mm² + (4 x 0,34 mm² C) + (2 x 0,75 mm²) + (2 x 0,50 mm²)) C Lynxeo, ürün numarası 10580074 |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
| • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| • Ürünler, tesis, kontrolör ve elektrikli cihaz mühendisliği alanlarındaki uygulamalar için uygundur. | |
| • Konnektörler, dış mekan uygulamalarında kullanıldığında çevresel etkilere karşı korunmalıdır. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
| • Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
| Ürün tipi | Yuvarlak konektör (kablo tarafı) |
| Uygulama | Hibrit |
| İzole gövde | |
| Not | Sipariş bilgisi: Krimp kontaklar, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, ayrı olarak sipariş edin |
| Elektrik çarpmalarına karşı koruma | IEC 61984 ve VDE 0623 |
| Malzeme (İzole gövde) | PA 6.6 |
| Takma/çekme çevrimleri | 100 |
| Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
| Kontak tipi | Pin |
| Uygulama | Hibrit |
| Kutup sayısı | 13 |
| Bağlantı profili | 8+4+PE |
| Montaj yüksekliği | 2000 m |
| Hayır (Güç kontakları) | 5 |
| Çap (Dış kablo çapı / Güç kontakları) | maks. 4,15 mm (Dış kablo kılıfı) |
| Kontak çapı (Güç kontakları) | 2 mm |
| Litz telleri Min. kesit alanı (Güç kontakları) | 0,25 mm² |
| Litz telleri Maks. kesit alanı (Güç kontakları) | 4 mm² |
| Nominal akım Kontak (Güç kontakları) | 30 A (maks. bağlantı kesiti için) |
| Nominal gerilim Kontak (Güç kontakları) | 630 V AC (Aşırı gerilim kategorisi III/3) |
| 850 V DC (Aşırı gerilim kategorisi II/3) | |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Hayır (Sinyal kontakları) | 8 |
| Çap (Dış kablo çapı / Sinyal kontakları) | maks. 2,1 mm (Dış kablo kılıfı) |
| Kontak çapı (Sinyal kontakları) | 1 mm |
| Litz telleri Maks. kesit alanı (Sinyal kontakları) | 1 mm² |
| Nominal akım Kontak (Sinyal kontakları) | 8 A (maks. bağlantı kesiti için) |
| Nominal gerilim Kontak (Sinyal kontakları) | 50 V AC/DC (Kontak 1 ... 8) |
| Nominal darbe gerilimi | 1,5 kV |
| Darbe gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Muhafaza | |
| Çalışma durumu | 5 x 4 mm² ile kablo ve kuplör konnektörleri için tam yer kullanımı mümkün değildir. |
| Tip | Kablo konnektörü muhafazası |
| Diş tipi | M23 |
| Tasarım | düz uzun |
| Kilitleme tipi | Vidalı kilitleme |
| Pg vidalı bağlantı | yok |
| Malzeme (Muhafaza) | CuZn (Döner parçalar) |
| GD-Zn (Pres döküm parçalar) | |
| Malzeme (Vidalı bağlantı) | CuZn |
| Koruma sınıfı (takılı) | IP67 |
| IP68 | |
| Conta | |
| Dış kablo çapı | 7,5 mm ... 18 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 115 °C (çalışma eğrisine bakınız) |
| Ürün numarası | 1622012 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | ABR |
| Ürün Kodu | ABRCDA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626011868 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 142,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 123,891 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
SF-Z0068 - Kare montaj flanşı 1620927
-
KC-88014311/1,00 - Hibrit kablo 1623127
-
KC-88014311/100,00 - Hibrit kablo 1623039
-
KC-88014311/20,00 - Hibrit kablo 1622080
-
M23 HYBRID_CONTACT-SAMPLE-SET - Numune seti 1623252
-
SF-Z0028 - Tork ayarlı tornavida 1607456
-
SH-Z0077 - Metal koruyucu kapak 1627226
-
SH-Z2300 - Metal koruyucu kapak 1622141
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Plastik koruyucu kapak 1577207
-
ST-10KP010 - Krimp kontak 1618255
-
ST-10KP035 - Krimp kontak 1618458
-
SF-20KP021 - Krimp kontak 1621579
-
SF-20KP022 - Krimp kontak 1621580
-
SF-20KP023 - Krimp kontak 1621581
-
SF-Z0064 - Renkli markalama 1620585
-
SF-Z0065 - Renkli markalama 1620586
-
SF-Z0066 - Renkli markalama 1620587
-
CABLE-M17HYBRID-1M - Hibrit kablo 1681099
-
CABLE-M17HYBRID-10M - Hibrit kablo 1681103
Avantajlarınız
Her muhafaza pin veya soket kontaklarıyla donatılabilir
Sinyal iletimi için toplamda sekiz kontak mevcuttur
Opsiyonel SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
Sık arananlar
- M12 erkek, 8 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 12 kutuplu
- M12 erkek, 6 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 3 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 8 kutuplu
- M12 erkek, 12 kutuplu
- M12 erkek, 17 kutuplu
- M12 erkek, 3 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 5 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 6 kutuplu
- M12 erkek, 4 kutuplu
- M12 erkek
- Hızlı bağlantılı IDC konnektör (IP65)
- Yuvarlak konnektörler, 4 kutuplu
- Yuvarlak konnektörler, 7 kutuplu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018