RF-17P2N8A80DU - Kablo konnektörü
1607331

bağlantı yöntemi

Kablo konnektörü, uygulama: Geri bildirim, sinyal, düz, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 17, kontak türü: Pin, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 5 mm ... 13,2 mm, pin sayısı: 17, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: RF, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur, Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin.

Ürün Ayrıntıları