RF-12P2S8A9002 - Kuplaj konnektörü
1607265

bağlantı yöntemi

Kuplaj konnektörü, uygulama: Geri bildirim, sinyal, düz, Vidalı kilitleme, M23, pin sayısı: 12, kontak türü: Pin, ekranlı: evet, muhafaza sınıfı: IP67, kablo çapı aralığı: 6 mm ... 10 mm, pin sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, seri: RF, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur, Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin. Alternatif ürünler: 1629106

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler