M23-12S2N8A8003
-
Kablo konnektörü
1069311
M23, Kablo konnektörü, uygulama: Sinyal, seri: M23 PRO, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Counter yönü, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 6 mm ... 10 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Standart ve hızlı kilitleme sistemleri için imalatçılar arası uyumluluğa sahip çözümler
En zorlu koşullar altında bile güvenilir: Titreşim freni bulunan kablo konnektörleri
Son derece kullanışlı işletim için modern, sağlam tasarım
Kolay, düşük maliyetli kablo montajı: M17 - M40 için türdeş ekranlama