CA-12F2N8A8504S - Kablo konnektörü
1619456

M23, Kablo konnektörü, uygulama: Sinyal, seri: CA, düz, ekranlı: evet, SPEEDCON, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Counter yönü, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 10 mm ... 14,5 mm, kodlama: N. Bu ürün, üretimden kaldırılma sürecindedir. Bu ürün artık yeni projeler için değerlendirilmemelidir. Alternatif ürünler için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçin. Alternatif ürünler: 1069312

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Esnek saha montajı için konnektör
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj